Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 2-Kanal, BNC neg., symmetrischer Stromausgang 12±8 mA / 5073A215

5073A215
18035007
- Ladungsverstärker mit RS232-Schnittstelle und PC-Software Manuware
- Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
- Ladungseingang: BNC neg.
- Ausgangssignal 12±8 mA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Strom, RS-232Eingangstyp
Ladung quasi-statischDieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.
Die Version 5073A..5 bietet einen symmetrischen Stromausgang 12±8 mA, der es ermöglicht, negative und positive elektrische Ladungssignale von piezoelektrischen Sensoren zu messen.
laden
laden