Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 1-Kanal, TNC neg., Stromausgang 4 ... 20 mA / 5073A122

5073A122
18004739
- Ladungsverstärker mit RS232-Schnittstelle und PC-Software Manuware
- Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
- Ladungseingang: TNC neg.
- Ausgangssignal: 4 … 20 mA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Strom, RS-232Eingangstyp
Ladung quasi-statischDieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.
Die Version 5073A..2 bietet einen asymmetrischen Stromausgang, der die Messung auf negative elektrische Ladungssignale von piezoelektrischen Sensoren beschränkt, was in der Regel einer positiven Prozesslast entspricht.
laden
laden