Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 1-Kanal, BNC neg., symmetrischer Stromausgang 12±8 mA / 5073A115

Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 1-Kanal, BNC neg., symmetrischer Stromausgang 12±8 mA
5073A115
18035005
  • Ladungsverstärker mit RS232-Schnittstelle und PC-Software Manuware
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
  • Ladungseingang: BNC neg.
  • Ausgangssignal: 12±8 mA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Strom, RS-232
Eingangstyp
Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter Produktion, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Strom
Digital-Ausgang
RS-232

Dieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.

Die Version 5073A..5 bietet einen symmetrischen Stromausgang 12±8 mA, der es ermöglicht, negative und positive elektrische Ladungssignale von piezoelektrischen Sensoren zu messen.

laden
laden