Industrie-Piezotron (IEPE)-Kuppler mit externer Versorgung, 1-Kanal, Eingang BNC neg. / 5127B03

Industrie-Piezotron (IEPE)-Kuppler mit externer Versorgung, 1-Kanal, Eingang BNC neg.
5127B03
18004794
  • 1-Kanal-Kuppler
  • Eingang: BNC neg.
  • Betrieb ab externer Gleichspannungsquelle
  • Steckbare Filter
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Eingangstyp
IEPE (Piezotron)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
90 kHz
Zeitkonstante
Kurz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Signal conditioning, Evaluation system (triggers reaction output)
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Aluminium
laden
laden
laden