Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, ø 6,5R x 16 mm, freies Kabelende / IS-6,5R-16-1,5

Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, ø 6,5R x 16 mm, freies Kabelende
IS-6,5R-16-1,5
18037191
  • Induktiver Sensor mit Schaltabstand 1,5 mm
  • Abmessungen: DxH (mm) 6,5x16
  • Schaltfunktion Schließer (NO)
  • Anschluss: freies Kabelende
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
10 … 30 VDC
Maximaler Stromverbrauch
10 mA
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
3 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 70 °C
Arbeitsweise
Statisch
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
Abmessungen und Materialien
Sn ST 37
1.5 mm
laden
laden
laden