IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 500 g, für hohe Temperaturen, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8766A500BTH

8766A500BTH
18044019
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, 1/4-28-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden