IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 500 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8766A500BT

8766A500BT
18044017
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Auswählbare TEDS-Vorlage
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, 1/4-28-Stecker und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden