IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 500 g, Hochtemperatur, 1/4-28, 4-poliger Stecker / 8766A500BH

8766A500BH
18042550
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, 1/4-28-Stecker und einer höheren maximalen Betriebstemperatur.
laden
laden