IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 500 g, für hohe Temperaturen, M4,5, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS-Vorlage / 8766A500ATH00

8766A500ATH00
18042548
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, M4.5-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1).
laden
laden