IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 250 g, für hohe Temperaturen, M4,5, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8766A250ATH

8766A250ATH
18044014
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
250 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, einem M4,5-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und einer wählbaren TEDS-Vorlage.
laden
laden