IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, für hohe Temperaturen, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8768A050BTH

8768A050BTH
18044038
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, 1/4-28-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden