IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit integriertem Kabel / 8768A050CBSP

8768A050CBSP
18042534
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Integriertes Kabel IP68
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g und einem IP68 wasserdichten integrierten Kabel.
laden
laden