IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 100 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8768A100AT

8768A100AT
18044039
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- Auswählbare TEDS-Vorlage
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
100 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, M4,5-Stecker und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden