IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 100 g, für hohe Temperaturen, 1/4-28, 4-poliger Stecker / 8768A100BH

8768A100BH
18042521
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
100 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, 1/4-28-Stecker und einer höheren maximalen Betriebstemperatur.
laden
laden