IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 100 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit integriertem Kabel / 8768A100CBSP

8768A100CBSP
18042535
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Integriertes Kabel IP68
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
100 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g und einem wasserdichten integrierten Kabel nach IP68.
laden
laden