IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, für hohe Temperaturen, M4,5, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS-Vorlage / 8768A050ATH00

IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, für hohe Temperaturen, M4,5, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS-Vorlage
8768A050ATH00
18042513
  • Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±50 g
  • M4,5, 4-poliger Stecker
  • Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
50 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
100 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
6000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
NVH-Test
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, M4.5-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1).
laden
laden