IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, M4,5, 4-poliger Stecker / 8768A050AB

8768A050AB
18042511
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g und einem M4.5-Stecker.
laden
laden