IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 500 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker / 8763B500BB

IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 500 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker
8763B500BB
18042420
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±500 g
  • 1/4-28, 4-poliger Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
10 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
120 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
NVH-Test, Raumfahrttests, 3C-Elektronikfertigung
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g und einem 1/4-28 Stecker.
laden
laden