IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 1000 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit auswählbarer TEDS-Vorlage / 8763B1K0AT

IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 1000 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit auswählbarer TEDS-Vorlage
8763B1K0AT
18033744
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±1000 g
  • M4,5, 4-poliger Stecker
  • Auswählbarer TEDS-Vorlage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
1000 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Mini
Ja
Messtechnische Kennwerte
Thermische Stabilität
Ja
Elektrische Eigenschaften
TEDS
Ja
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
5 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
120 °C
Befestigung Gewindebohrung
Ja
Befestigung Kleber
Ja
Befestigung magnetisch
Ja
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
Raumfahrttests, 3C-Elektronikfertigung
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 1000 g, einem M4,5 Stecker und auswählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden