IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 100 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1) / 8763B100AT00

8763B100AT00
18042437
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
100 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, einem M4,5 Stecker und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1).
laden
laden