IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 50 g, 1/4-28, mit integriertem IP68 dichtem Kabel / 8763B050CBSP

8763B050CBSP
18042443
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- 1/4-28, 4-pin Stecker
- Integriertes Kabel IP68
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g und einem integrierten wasserdichten IP68 Kabel.
laden
laden