IEPE triaxialer Beschleunigungssensor 50 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, T05 TEDS P1451.4 V1.0 Vorlage 25, Transferfunktion deaktiviert / 8763B050BT05

IEPE triaxialer Beschleunigungssensor 50 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, T05 TEDS P1451.4 V1.0 Vorlage 25, Transferfunktion deaktiviert
8763B050BT05
18043987
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±50 g
  • 1/4-28, 4-poliger Stecker
  • T05 TEDS P1451.4 V1.0 Vorlage 25, Transferfunktion deaktiviert
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
50 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
100 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
7000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
100 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
NVH-Test, Raumfahrttests, 3C-Elektronikfertigung
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, einem 1/4-28 Stecker und T05 TEDS P1451.4 V1.0 Vorlage 25, Transferfunktion deaktiviert.
laden
laden