IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 50 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1) / 8763B050BT00

8763B050BT00
18042436
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, einem 1/4-28 Stecker und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1).
laden
laden