Handheld-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Messbereiche von 200 bis 200000 pC, Frequenzbereich ≈0 ... 10 kHz / 5995A

Handheld-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Messbereiche von 200 bis 200000 pC, Frequenzbereich ≈0 ... 10 kHz
5995A
18005251
  • Handlicher Ladungsverstärker, batteriebetrieben
  • Sofortige Anzeige von Istwert und Auswertung (Min.- und Max.-Werte)
  • Automatische Abschaltung
  • Analoger Ausgang
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Eingangstyp
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
10 kHz
Zeitkonstante
Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Signal conditioning
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Kunststoff
CAD
CAD Data for Handheld Charge Amplifier 5995A
Englisch
bin
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Datenblatt
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Hand-Ladungsverstärker
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handheld Charge Amplifier
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ