Gewindebohrer M10x1 / 1353

Gewindebohrer M10x1
1353
18000338
  • Gewindebohrer mit Gewinde M10×1
  • Abmessungen: DxL (mm) 8x90
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Der Gewindeschneider Typ 1353 ermöglicht das Fertigen von Montagebohrungen, welche mit dem Sensor Typ 6215 kompatibel sind.

laden
laden