Geschwindigkeitsüberwachungssystem ES 8.0, Fahrzeugeinbau, Heckschrank für Systemkomponenten ES 8.0 / ES-KFZ Heckschrank mit Aufsatz

ES-KFZ Heckschrank mit Aufsatz
18047818
- Komfortabler Transport des Geschwindigkeitsüberwachungssystems
- Alle Komponenten schnell griffbereit
- Gesicherte Schwerlastauszüge
- Hochwertig verarbeitetes Material
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
GeschwindigkeitsüberwachungDer Heckschrank ist optimal für den sicheren und komfortablen Transport der Komponenten des ES 8.0. Die Geräte werden in dafür vorgesehenen Ablagefächern transportiert und sind einfach und schnell griffbereit. Der Heckschrank kann sowohl in der Transporter- als auch in der Caddy-Klasse verbaut werden.
laden
laden