Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 40 mm, Gabeltiefe 60 mm, Auflösung 1,0 mm, Stecker M8 3-polig / PSI-40-60/3-P

PSI-40-60/3-P
18036952
- Gabellichtschranke mit Auflösung 1,0 mm
- Gabelweite: 40 mm, Gabeltiefe: 60 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
40 mmGabeltiefe
60 mmladen
laden
laden