Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 30 mm, Gabeltiefe 15 mm, Auflösung 0,7 mm, Stecker M8 3-polig / PSI-30-15/3-P

PSI-30-15/3-P
18036945
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,7 mm
- Gabelweite: 30 mm, Gabeltiefe: 15 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
30 mmGabeltiefe
15 mmladen
laden
laden