Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 60 mm, Auflösung 0,6 mm, Stecker M8 3-polig / PSI-20-60/3-P

Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 60 mm, Auflösung 0,6 mm, Stecker M8 3-polig
PSI-20-60/3-P
18036948
  • Gabellichtschranke mit Auflösung 0,6 mm
  • Gabelweite: 20 mm, Gabeltiefe: 60 mm
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
20 mm
Gabeltiefe
60 mm
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 30 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Maximaler Stromverbrauch
60 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle
Ausführung
Gabellichtschranke
Arbeitsweise
Statisch
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
Steckertyp
3-Pole M8-Stecker
laden
laden
laden