Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 20 mm, freies Kabelende / PMI-10-20/P

PMI-10-20/P
18036914
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,4 mm
- Gabelweite: 10 mm, Gabeltiefe: 20 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: freies Kabelende
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
10 mmGabeltiefe
20 mmladen
laden
laden