Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 20 mm, Stecker M8 3-polig / PMI-10-20/3-P

 PMI-10-20/3-P 
18036907
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,4 mm
 - Gabelweite: 10 mm, Gabeltiefe: 20 mm
 - Schaltfunktion Schließer (NO)
 - Anschluss: Stecker M8, 3-polig
 
Auf Anfrage
 Auf Anfrage 
 In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
10 mmGabeltiefe
20 mmladen
laden
laden