Flexibles Kabel für einachsige IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, kundenspezifische Länge / 1768AK02SP

1768AK02SP
18010540
- Flexibles Kabel für einachsige Beschleunigungssensoren für Spannungsmodus
- Kabelstecker: 10 - 32 pos. auf 10 - 32 pos.
- Kabellänge: kundenspezifisch (bis zu 200 m max.)
- Kabelmantel: PVC
Kabeleigenschaften
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 200 mDieses Kabel kann bis zu einer Länge von 20 Metern kundenspezifisch gefertigt werden.
laden
laden