Flexibles Kabel für einachsige IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, kundenspezifische Länge / 1768AK01SP

Flexibles Kabel für einachsige IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, kundenspezifische Länge
1768AK01SP
18010539
  • Flexibles Kabel für einachsige Beschleunigungssensoren für Spannungsmodus
  • Kabelstecker: 10 - 32 pos. auf BNC pos.
  • Kabellänge: kundenspezifisch (bis zu 200 m max.)
  • Kabelmantel: PVC
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 200 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Dieses Kabel kann bis zu einer Länge von 20 Metern kundenspezifisch gefertigt werden.
laden
laden