Verlängerungskabel für Spannungssignalkabel, KIAG 10-32 pos. zu KIAG 10-32 pos., blau, 2 m / 1768A2K02

Verlängerungskabel für Spannungssignalkabel, KIAG 10-32 pos. zu KIAG 10-32 pos., blau, 2 m
1768A2K02
18010534
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP65 / IP40
  • Kabellänge: 2 m
  • Temperaturbereich: -40 ... 100°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
20 mm
Elektrische Eigenschaften
Impedanz
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 100 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Blau
Kabel für die Abstandsverlängerung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. einachsige IEPE-Beschleunigungsaufnehmer) und DAQ.
laden
laden