Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5, Infrarot, max. Abstand 180 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-M5-S2

Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5, Infrarot, max. Abstand 180 mm, Stecker S2, externe Elektronik
PG-M5-S2
18037048
  • Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5
  • Sender und Empfänger
  • Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 180 mm
  • Kabellänge: 400 mm
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Einweglichtschranke (geteilt)
Anschlüsse
Steckertyp
4-poliger S2-Stecker, 7-poliger S2-Stecker
CAD
CAD Data for Through beam light barrier PG-M5-S2
Englisch
bin
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.