Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5, Infrarot, Sender, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik / PG-M5-S2-S

PG-M5-S2-S
18037049
- Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5
- Nur Sender
- Kabellänge: 400 mm
- Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)laden
laden
laden