Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5, Infrarot, Empfänger, Stecker S2 4-polig, externe Elektronik / PG-M5-S2-E

Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5, Infrarot, Empfänger, Stecker S2 4-polig, externe Elektronik
PG-M5-S2-E
18037050
  • Einweglichtschranke im Rundgehäuse M5
  • Nur Empfänger
  • Kabellänge: 400 mm
  • Anschluss: Stecker S2, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
Betrieb und Einbau
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Einweglichtschranke (geteilt)
Anschlüsse
Steckertyp
4-Pole S2-Stecker
laden
laden
laden