Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2, Infrarot, max. Abstand 180 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-F2-S2

Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2, Infrarot, max. Abstand 180 mm, Stecker S2, externe Elektronik
PG-F2-S2
18037060
  • Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2
  • Sender und Empfänger
  • Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 180 mm
  • Kabellänge: 400 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Einweglichtschranke (geteilt)
Anschlüsse
Steckertyp
4-Pole S2-Stecker, 7-Pole S2-Stecker
laden
laden
laden