Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2, Infrarot, Sender, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik / PG-F2-S2-S

Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2, Infrarot, Sender, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik
PG-F2-S2-S
18037061
  • Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2
  • Nur Sender
  • Kabellänge: 400 mm
  • Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Einweglichtschranke (geteilt)
Anschlüsse
Steckertyp
7-Pole S2-Stecker
laden
laden
laden