Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2, Infrarot, Empfänger, Stecker S2 4-polig, externe Elektronik / PG-F2-S2-E

PG-F2-S2-E
18037062
- Einweglichtschranke im Flachgehäuse F2
- Nur Empfänger
- Kabellänge: 400 mm
- Anschluss: Stecker S2, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mmladen
laden
laden