Einweglichtschranke im Flachgehäuse F1, Infrarot, max. Abstand 1000 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-F1-S2

PG-F1-S2
18037057
- Einweglichtschranke im Flachgehäuse F1
- Sender und Empfänger
- Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 1000 mm
- Kabellänge: 800 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mmladen
laden
laden