Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 4 mm, Infrarot, max. Abstand 180 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-4-S2

PG-4-S2
18037045
- Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 4 mm
- Sender und Empfänger
- Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 180 mm
- Kabellänge: 400 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
4 mmladen
laden
laden