Einweglichtschranke im Rund- oder Flachgehäuse, Infrarot, Abstand 180 … 1000 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-

PG-
18038609
- Rundgehäuse ø 4 mm, ø 6 mm, M5, M8
- Flachgehäuse F1 (55 x 14 x 14 mm), F2 (35 x 6 x 7 mm)
- Kabellänge: 25 … 1500 mm
- Anschlüsse: Stecker S1, Stecker S2
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)laden
laden
laden