Dynamische Impuls Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung, Stecker M16 5-polig / S2-D-5-P

Dynamische Impuls Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung, Stecker M16 5-polig
S2-D-5-P
18037004
  • Dynamische Impuls Elektronik für alle Lichtschranken mit S2-Steckverbindung
  • Impulsverlängerung einstellbar 1 ... 100 ms
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Anschluss: Stecker M16, 5-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden