Dynamische Impuls Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung, Stecker M12 4-polig / S2-D-4-P

Dynamische Impuls Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung, Stecker M12 4-polig
S2-D-4-P
18037003
  • Dynamische Impuls Elektronik für alle Lichtschranken mit S2-Steckverbindung
  • Impulsverlängerung einstellbar 1 ... 100 ms
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden