Durchhangsteuerung, Schlaufensteuerung, 8-Kanal, Sender- und Empfängerbalken 920 mm, Arbeitsbereich 50 ... 400 mm / DHS 801/920

Durchhangsteuerung, Schlaufensteuerung, 8-Kanal, Sender- und Empfängerbalken 920 mm, Arbeitsbereich 50 ... 400 mm
DHS 801/920
18037173
  • Durchhangsteuerung mit 8 Infrarot Lichtstrahlen (horizontal über einen Bereich von 920 mm)
  • Ausgangsspannung 0 ... 10 VDC für jeden Lichtstrahl
  • Auflösung: 2,0 mm
  • Anschluss: Stecker M12, 5-polig
On request
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog (0 - 10 VDC)
Maximaler Stromverbrauch
200 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger, PIC-Controller
Laststrom
100 mA
Schaltausgang SA
PNP, für Kanal 0 + 7
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
0.1 mm
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Einsatz
Durchhangsteuerung
Ausführung
Schlaufensteuerung
Arbeitsweise
Dynamisch
Anwendungen
8-channel loop control with variable operating range between 50 and 400 mm
Anschlüsse
Ausgang mit LED
0 ... 10 VDC
Steckertyp
5-Pole M12-Stecker
laden
laden
laden