Kupplung für Durchleitung, BNC neg. zu BNC neg. / 1703

Kupplung für Durchleitung, BNC neg. zu BNC neg.
1703
18000730
  • Material der Kupplung: Messing
  • Temperaturbereich: -65 ... 165°C
  • Kabelfarbe: Metallisch grau
  • Gewicht: 17 g
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-65 … 165 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PFA / PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
BNC neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
Messing
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Gewicht
17 g
Kabelkupplungen werden verwendet, um einen hochisolierten Kabelstecker mit anderen Steckertypen zu verbinden oder um Ladungssignale zu summieren.
laden
laden