Wegsensor, inkrementaler Linearwegaufnehmer mit digitalem Ausgangssignal, 0 … 100 mm / 2122B100

Wegsensor, inkrementaler Linearwegaufnehmer mit digitalem Ausgangssignal, 0 … 100 mm
2122B100
18031651
  • Digitaler Wegsensor mit hoher Auflösung von 0,5 µm
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit von 4100 mm/s
  • Robustes Sensordesign (Schutzart IP64)
  • Anschluss: SUP-D 15-polig für maXYmos Typ 5847 oder Typ 5877
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Dieser digitale Wegsensor ist ein Linearwegaufnehmer mit einem hochwertigen magnetischen Funktionsprinzip. Diese Technologie gewährleistet hohe Auflösung und hohe Genauigkeit sowie eine einzigartige Umwelt-, Schock- und Vibrationsbeständigkeit. Das Ausgangssignal des Sensors ist als A/B/Z-TTL-Rechteckimpuls spezifiziert und erlaubt eine Versorgungsspannung von fünf Volt.

laden
laden