Wegsensor, inkrementaler Linearwegaufnehmer mit digitalem Ausgangssignal, 0 … 10 mm / 2122B10

2122B10
18031648
- Digitaler Wegsensor mit hoher Auflösung von 0,5 µm
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit von 4100 mm/s
- Robustes Sensordesign (Schutzart IP64)
- Anschluss: SUP-D 15-polig für maXYmos Typ 5847 oder Typ 5877
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Dieser digitale Wegsensor ist ein Linearwegaufnehmer mit einem hochwertigen magnetischen Funktionsprinzip. Diese Technologie gewährleistet hohe Auflösung und hohe Genauigkeit sowie eine einzigartige Umwelt-, Schock- und Vibrationsbeständigkeit. Das Ausgangssignal des Sensors ist als A/B/Z-TTL-Rechteckimpuls spezifiziert und erlaubt eine Versorgungsspannung von fünf Volt.
laden
laden