Digitaler industrieller Ladungsverstärker (dICA), 3-Kanal, ProfiNet / 5074B313

Digitaler industrieller Ladungsverstärker (dICA), 3-Kanal, ProfiNet
5074B313
18042837
  • Digitaler 3-Kanal-Ladungsverstärker mit ProfiNet-Schnittstelle
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
  • Ladungseingang KIAG 10-32 neg.
  • Zykluszeit bis zu 250 μs (IRT)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Industrielles Ethernet
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
3
Digital-Ausgang
ProfiNet
laden
laden
laden